Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CVC4-01A |
CVC4-01B |
CVC4-M5A |
CVC4-M5B |
CVC4-M6A |
CVC6-01A |
CVC6-01B |
CVC6-02A |
CVC6-02B |
CVC8-01A |
CVC8-02A |
CVC8-02B |
CVC10-03A |
CVC10-03B |
CVC10-04B |
CVC12-03A |
CVC12-03B |
CVC12-04B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du corps principal | Côté admission, type de port P | Côté sortie, type de port A | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (㎜2) | Types d'orifices de raccordement | Vis de montage nominale | Diamètre de tube applicable (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Laiton | Fileté | Accouplement à simple effet | 2.7 | 5 ou moins | R | 1/8 | 4 | |
14.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Laiton | Accouplement à simple effet | Fileté | 2.7 | 5 ou moins | R | 1/8 | 4 | |
14.89 € 7.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Laiton | Fileté | Accouplement à simple effet | 2.5 | 5 ou moins | M | M5×0.8 | 4 | |
14.89 € 7.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | Laiton | Accouplement à simple effet | Fileté | 2.5 | 5 ou moins | M | M5×0.8 | 4 | |
13.97 € | 1 | 12 jours | - | Laiton | Fileté | Accouplement à simple effet | 2.7 | 5 ou moins | M | M6×1 | 4 | ||
15.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Laiton | Fileté | Accouplement à simple effet | 6.8 | Jusqu'à 10 | R | 1/8 | 6 | |
15.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Laiton | Accouplement à simple effet | Fileté | 6.8 | Jusqu'à 10 | R | 1/8 | 6 | |
16.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Laiton | Fileté | Accouplement à simple effet | 6.8 | Jusqu'à 10 | R | 1/4 | 6 | |
16.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Laiton | Accouplement à simple effet | Fileté | 6.8 | Jusqu'à 10 | R | 1/4 | 6 | |
17.79 € | 1 | 6 jours | - | Laiton | Fileté | Accouplement à simple effet | 6.8 | Jusqu'à 10 | R | 1/8 | 8 | ||
18.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Laiton | Fileté | Accouplement à simple effet | 15.5 | Jusqu'à 20 | R | 1/4 | 8 | |
18.74 € | 1 | 6 jours | - | Laiton | Accouplement à simple effet | Fileté | 15.5 | Jusqu'à 20 | R | 1/4 | 8 | ||
35.79 € | 1 | 6 jours | 10 | Aluminium | Fileté | Accouplement à simple effet | 35 | Jusqu'à 40 | R | 3/8 | 10 | ||
39.31 € | 1 | 11 jours | - | Aluminium | Accouplement à simple effet | Fileté | 35 | Jusqu'à 40 | R | 3/8 | 10 | ||
41.33 € | 1 | 6 jours | - | Aluminium | Accouplement à simple effet | Fileté | 39 | Jusqu'à 40 | R | 1/2 | 10 | ||
40.74 € | 1 | 15 jours | - | Aluminium | Fileté | Accouplement à simple effet | 50 | Jusqu'à 50 | R | 3/8 | 12 | ||
40.74 € | 1 | 13 jours | - | Aluminium | Accouplement à simple effet | Fileté | 50 | Jusqu'à 50 | R | 3/8 | 12 | ||
42.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Aluminium | Accouplement à simple effet | Fileté | 53 | Jusqu'à 100 | R | 1/2 | 12 |
Loading...
Type | Standard | Forme | Droit | Matériau du joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Sans traitement à l'huile | Application à huile de turbine |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Côté admission, type de port P
Côté sortie, type de port A
Section effective(mm2)
Section effective [classification](㎜2)
Types d'orifices de raccordement
Vis de montage nominale
Diamètre de tube applicable(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles