Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DVL-S-06-H44-020 |
DVL-S-06-H66-020 |
DVL-S-06-H66-080 |
DVL-S-06-H66-160 |
DVL-S-08-H66-240 |
DVL-S-08-H88-240 |
DVL-S-10-H88-400 |
DVL-S-10-H1010-400 |
DVL-S-10-H1212-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Applicable Tube Diameter (mm) | Applicable Tube Diameter 2 (mm) | Flow rate type (l/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 170 | 4 | 4 | 18 | |
86.77 € | 1 | 6 jours | 300 | 6 | 6 | 18 | ||
86.77 € | 1 | 6 jours | 300 | 6 | 6 | 80 | ||
86.77 € | 1 | 6 jours | 300 | 6 | 6 | 160 | ||
88.78 € | 1 | 6 jours | 400 | 6 | 6 | 240 | ||
88.78 € | 1 | 6 jours | 550 | 8 | 8 | 240 | ||
92.81 € | 1 | 6 jours | 900 | 8 | 8 | 440 | ||
92.81 € | 1 | 6 jours | 1100 | 10 | 10 | 440 | ||
92.81 € | 1 | 6 jours | 1200 | 12 | 12 | 440 |
Loading...
Type | Speed Controller | Forme du corps principal | Straight | Sens de commande | Depends on the Mounting Method |
---|---|---|---|---|---|
Type de raccord | One-touch coupling one both sides | Matériau du corps principal | Polybutylene Terephthalate | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Type à bouton | Cadran gradué | Type à contre-écrou | Slide Lock Lever | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.1::1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable Tube Diameter(mm)
Applicable Tube Diameter 2(mm)
Flow rate type(l/min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles