Vanne de dosage avec silencieux, série SMW2

Vanne de dosage avec silencieux, série SMW2
  • Remise sur volume
Small, light weight and high flow. Push lock style. All plastic materials. Note: CAD data of this series is being revised. Please wait till the corrections are done.

[Features]
· Small, light weight and high flow: Compared to the traditional series, it achieves 50% decrease in volume and 80% decrease in mass, which is drastically smaller and lighter weight, as well as having the largest effective base area of the class.
· More than 23dB(A) of noise cancellation effect. The noise cancellation effect is increased by integrating a P sintered body element with the body.
· Adopted a push lock type needle.
· A knob with a push lock style is adopted to securely lock the needle with one touch.
· Environmental design: No need to separate it when disposed, as all plastic materials are used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMW2-6A
SMW2-8A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit
(l/min)
Section effective
(mm2)
Effet insonorisant
(dB)
Vis de montage nominale Diamètre extérieur
(Ø)

18.75 €

1 6 jours 3705.6231/813.5

12.14 €

1 Disponible 6 jours 6609.9281/415.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Déplacement de type réglable Corps principal Résine Diam. d'alésage du raccordement de tuyau R
Couvercle Disponible Élément Frittage à base de résine Section effective [classification](mm2) Jusqu'à 10
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique