Silencieux, fort-muet, petit calibre, modèle à corps en résine (série SLW-H)

Silencieux, fort-muet, petit calibre, modèle à corps en résine (série SLW-H)
High noise canceling effect greater than 40db *This series is undergoing revision of the CAD data. Please wait till the corrections are done.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLW-8A-H
SLW-10A-H
SLW-15A-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit
(l/min)
Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Vis de montage nominale Diamètre extérieur
(Ø)

16.92 €

1 6 jours 100015Jusqu'à 151/420

18.75 €

1 6 jours 200030Jusqu'à 303/825.5

21.13 €

1 6 jours 325050Jusqu'à 501/228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Corps principal Résine ignifuge Diam. d'alésage du raccordement de tuyau R
Couvercle Disponible Élément Frittage à base de résine Effet insonorisant(dB) 40
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique