Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SLW-6A |
SLW-6N |
SLW-8A |
SLW-8N |
SLW-10A |
SLW-10N |
SLW-15A |
SLW-15N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit (l/min) | Diam. d'alésage du raccordement de tuyau | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Vis de montage nominale | Diamètre extérieur (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 650 | R | 10 | Jusqu'à 10 | 1/8 | 16.5 | |
7.17 € | 1 | 6 jours | 650 | NPT | 10 | Jusqu'à 10 | 1/8 | 16.5 | ||
7.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1300 | R | 20 | Jusqu'à 20 | 1/4 | 20 | |
16.00 € | 1 | 6 jours | 1300 | NPT | 20 | Jusqu'à 20 | 1/4 | 20 | ||
8.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2000 | R | 30 | Jusqu'à 30 | 3/8 | 25.5 | |
17.46 € | 1 | 6 jours | 2000 | NPT | 30 | Jusqu'à 30 | 3/8 | 25.5 | ||
9.85 € | 1 | 6 jours | 4850 | R | 75 | Jusqu'à 80 | 1/2 | 28 | ||
18.75 € | 1 | 13 jours | 4850 | NPT | 75 | Jusqu'à 80 | 1/2 | 28 |
Loading...
Type | Standard | Corps principal | Résine ignifuge | Couvercle | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Élément | Frittage à base de résine | Effet insonorisant(dB) | 30 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Débit(l/min)
Diam. d'alésage du raccordement de tuyau
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Vis de montage nominale
Diamètre extérieur(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles