Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SLW-8L |
SLW-10L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit (l/min) | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Vis de montage nominale | Diamètre extérieur (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € | 1 | 6 jours | 2000 | 30 | Jusqu'à 30 | 1/4 | 25.5 | ||
9.87 € | 1 | 6 jours | 4000 | 60 | Jusqu'à 60 | 3/8 | 28 |
Loading...
Type | Standard | Corps principal | Résine ignifuge | Diam. d'alésage du raccordement de tuyau | R |
---|---|---|---|---|---|
Couvercle | Disponible | Élément | Frittage à base de résine | Effet insonorisant(dB) | 30 |
Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Débit(l/min)
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Vis de montage nominale
Diamètre extérieur(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles