Silencieux, modèle à simple pression (série SLW-H)

Silencieux, modèle à simple pression (série SLW-H)
  • Remise sur volume
One touch coupler reducer connection type
*This series is undergoing revision of the CAD data. Please wait till the corrections are done.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLW-H6
SLW-H8
SLW-H10
SLW-H12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit
(l/min)
Section effective
(mm2)
Section effective [classification]
(mm2)
Diamètre de pièce de raccordement Diamètre extérieur
(Ø)

8.08 €

1 6 jours 4557Jusqu'à 10φ616

8.08 €

1 6 jours 5508.5Jusqu'à 10φ816

10.13 €

1 Disponible 6 jours 113517.5Jusqu'à 20φ1020

11.08 €

1 8 jours 165525.5Jusqu'à 30φ1225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à simple pression Corps principal Résine Diam. d'alésage du raccordement de tuyau Tuyau (pour raccords à simple pression)
Couvercle Disponible Élément Feutre Effet insonorisant(dB) 20
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique