Jeu de filtre et de sécheur à fibre sèche pour sécheur compact

Jeu de filtre et de sécheur à fibre sèche pour sécheur compact
[Features]
· Connects by sensing the filter in the middle of the hollow fiber membrane type air dryer pipe without requiring power supply.
· Water droplets removed from the refrigerated dry air are discharged in the form of water vapor.
· Cannot be drained. One-touch fitting is built-in to enable regulating the purged air flow.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FDT100-4
FDT100-4-A
FDT100-6
FDT100-6-A
FDT100-8
FDT100-8-A
FDT100-10
FDT100-10-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCôté alimentation, diamètre de tube de connexion Sortie, diamètre du tuyau de raccordement Méthode de purge à décharge

550.51 €

1 18 jours 10Ø4Ø4Type à émission manuel

551.94 €

1 18 jours 10Ø4Ø4Type à éjection automatique

550.51 €

1 18 jours 10Ø6Ø6Type à émission manuel

551.94 €

1 18 jours 10Ø6Ø6Type à éjection automatique

550.54 €

1 18 jours 10Ø8Ø8Type à émission manuel

551.97 €

1 18 jours 10Ø8Ø8Type à éjection automatique

550.61 €

1 18 jours 10Ø10Ø10Type à émission manuel

552.02 €

1 18 jours 10Ø10Ø10Type à éjection automatique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité de déshydrateur Application En ligne Méthode Type à fibre creuse
Forme Unité Combinaison d'unités Filtres à air + déshydrateur Débit de sortie [distinction](l/min) Jusqu'à 100
Débit de sortie(l/min) 100 Côté alimentation, type de connexion Tuyau à simple effet Matériau du corps principal Résine
Température de l'air côté port d'entrée(°C) 40 Pression d'air côté port d'entrée(MPa) 0.85 Côté sortie, types de raccordements Tuyau à simple effet

Assistance technique