Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MVP42-R |
MVP43-R |
MVP62-R |
MVP63-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de ports | Diamètre de tube de connexion | Section effective (mm2) | Méthode d'échappement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.51 € | 1 | 13 jours | 2 orifices | φ4 | 3 | - | ||
27.63 € 14.92 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | φ4 | 3 | Atmosphérique ouvert | ||
29.52 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2 orifices | φ6 | 5 | - | |
29.51 € | 1 | 13 jours | 3 orifices | φ6 | 5 | Atmosphérique ouvert |
Loading...
Forme | Type à goupille | Nombre de positions de commutation | Normalement fermé | Méthode de fonctionnement | Plongeur |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Accouplement à simple effet | Méthode de montage | Montage sur panneau | Maintien de l'état de fonctionnement | Retour à ressort à 2 positions |
Type plongeur | Type de rouleau |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de ports
Diamètre de tube de connexion
Section effective(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles