Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HMVC2-8-4H |
HMVC2-8-4V |
HMVO2-8-4H |
HMVO2-8-4V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de positions de commutation | Type et sens de tuyauterie | |
---|---|---|---|---|---|---|
111.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Centre fermé à 3 positions (tous les orifices obturés) | Côté direct | |
155.93 € | 1 | 9 jours | Centre fermé à 3 positions (tous les orifices obturés) | Fond direct | ||
111.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | Centre d'échappement à 3 positions (connecteur ABR) | Côté direct | |
155.93 € | 1 | 13 jours | Centre d'échappement à 3 positions (connecteur ABR) | Fond direct |
Loading...
Forme du corps principal | Type à bloc horizontal | Nombre de ports | 4 orifices | Fonctionnement à commutation | Levier manuel |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Rc | Filetage nominal de tuyauterie | 1/4 | Section effective(mm2) | 7.5 |
Maintien de l'état de fonctionnement | Maintien | Évite la formation de poussière | NA |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de positions de commutation
Type et sens de tuyauterie
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles