Modèle de montage d'ouverture de panneau de mandrin avec perpendiculaire de direction de mandrin flottant (CHM08BD02H)

Modèle de montage d'ouverture de panneau de mandrin avec perpendiculaire de direction de mandrin flottant CHM08BD02H

Détails du produit:

Référence fabricant: CHM08BD02H

Marque: NIHON PISCO

Prix: 132.74

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture): 0.08 N

Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture): 0.08 N

Forme du doigt de préhension: Pour pièce à usiner avec trou circulaire

Largeur de rainure de la pièce à usiner: - mm

Diamètre de trou, cote d'usinage: 2–3 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHM08BD02H

Référence pièce
CHM08BD02H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Forme du doigt de préhension Largeur de rainure de la pièce à usiner
(mm)
Diamètre de trou, cote d'usinage
(mm)

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-2–3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Type d'ouverture oscillante Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Cylindrique Méthode de fonctionnement Type à simple effet (normalement fermé) Environnement, applications Standard
Fonction supplémentaire NA Mécanisme de réglage de la course NA Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7
Forme du support de montage Type à montage sur panneau avec mandrin flottant en sens perpendiculaire

Vous vous trouvez sur la page de Modèle de montage d'ouverture de panneau de mandrin avec perpendiculaire de direction de mandrin flottant, le numéro d'article est le suivant: CHM08BD02H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CHM08BD02H.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CHM08BD03C
CHM08BD03H
CHM08BD04H
CHM08BD05C
CHM08BD06H
CHM08BD07C
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Forme du doigt de préhension Largeur de rainure de la pièce à usiner
(mm)
Diamètre de trou, cote d'usinage
(mm)

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner rainurée3–5-

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-3–4

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-4–6

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner rainurée5–7-

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-6–8

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner rainurée7–9-

Assistance technique