Modèle de montage d'ouverture de panneau de mandrin avec parallèle de direction de mandrin flottant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHM08BC02H
CHM08BC03C
CHM08BC03H
CHM08BC04H
CHM08BC05C
CHM08BC06H
CHM08BC07C
CHM08BC08H
CHM11BC06C
CHM11BC06H
CHM11BC08C
CHM11BC08H
CHM11BC10C
CHM11BC10H
CHM11BC12C
CHM11BC12H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force de préhension (avec 0.5Mpa à l'ouverture)
(N)
Force de préhension (avec 0.5Mpa à la fermeture)
(N)
Forme du doigt de préhension Largeur de rainure de la pièce à usiner
(mm)
Diamètre de trou, cote d'usinage
(mm)

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-2–3

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner rainurée3–5-

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-3–4

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-4–6

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner rainurée5–7-

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-6–8

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner rainurée7–9-

132.74 €

1 12 jours 0.080.08Pour pièce à usiner avec trou circulaire-8–10

113.06 €

1 12 jours 0.200.20Pour pièce à usiner rainurée6–8-

113.06 €

1 12 jours 0.200.20Pour pièce à usiner avec trou circulaire-6–8

113.06 €

1 12 jours 0.200.20Pour pièce à usiner rainurée8–10-

113.06 €

1 12 jours 0.200.20Pour pièce à usiner avec trou circulaire-8–10

113.06 €

1 12 jours 0.200.20Pour pièce à usiner rainurée10–12-

113.06 €

1 12 jours 0.200.20Pour pièce à usiner avec trou circulaire-10–12

113.06 €

1 12 jours 0.200.20Pour pièce à usiner rainurée12–14-

113.06 €

1 12 jours 0.200.20Pour pièce à usiner avec trou circulaire-12–14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Corps principal Mode de préhension Type d'ouverture oscillante Nombre de doigts 2 pièces
Forme du corps principal Cylindrique Méthode de fonctionnement Type à simple effet (normalement fermé) Environnement, applications Standard
Fonction supplémentaire NA Mécanisme de réglage de la course NA Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.2::0.7
Forme du support de montage Type à montage sur panneau avec mandrin flottant en sens parallèle

Assistance technique