Roulettes antistatiques pivotantes, série SR (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes antistatiques pivotantes, série SR
A swivel caster with an anti-static rubber wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SR-50EME-M12

Référence pièce
SR-50EME-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

9.57 €

1 11 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 67 Propriétés Prévention de l'électricité statique
Plage de charge(daN) ~35.00 Butée NA Charge admissible(daN) 35
Matériau de la roue Caoutchouc antistatique Caractéristiques des roues Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Diam. de filetage M12×P1.25 Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue B(mm) 21
Application Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Rayon de pivotement(mm) 49 Catégorie de charge Charge légère
Roulements de roue NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes antistatiques pivotantes, série SR, le numéro d'article est le suivant: SR-50EME-M12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SR-50EME-M12.

Assistance technique