Roulettes antistatiques sur support, série SKM (roues en caoutchouc antistatique) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes antistatiques sur support, série SKM (roues en caoutchouc antistatique)
  • Remise sur volume
A fixed caster with anti-static rubber wheel. Diffuses static electricity without shocks via an appropriate electric resistance value. Prevents electrostatic damage to transported items.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The wheel color can be made black (lot product).
· The electric resistance value of black rubber is 104Ω or less.
· An anti-static caster that has been developed to improve anti-static performance and dust-proofing effects.
· Contributes to preventing disasters that are caused by static electricity.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKM-100VSE
SKM-130VSE
SKM-150VSE
SKM-200VSE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application

31.31 €

1 8 jours 1014480.01~140.0010080451158010032Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine

42.13 €

1 8 jours 10177140.01~220.00180100561389013038Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine

55.10 €

1 Disponible 10 jours 10198140.01~220.00200100561389015042Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine

86.10 €

1 8 jours 10250220.01~320.002501126315210020045Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Propriétés Prévention de l'électricité statique Butée NA
Matériau de la roue Caoutchouc antistatique Caractéristiques des roues Prévention de l'électricité statique Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou rond Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue Disponible

Assistance technique