Roulettes industrielles pivotantes, série STM (S-2 / S-3)

Roulettes industrielles pivotantes, série STM  (S-2 / S-3)
  • Remise sur volume
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The S-2 and S-3 are stoppers that stop the rotation of the wheel.
· The hardware is bright chromate plated.
· The STM type and SKM type can be used together since their mounting heights are the same.
· The STM-C type includes a dust cover. (with B) is a wheel with bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STM-75VAS-2
STM-75VUS-2
STM-100PHS-3
STM-100VSS-2
STM-100VUS-3
STM-130MBCS-3
STM-130VSS-2
STM-130VUS-3
STM-150MBCS-3
STM-150NHBS-3
STM-150VSS-2
STM-150VUNS-3
STM-150VUS-3
STM-200MBCS-3
STM-200VUS-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Combinaison de pas de trou fendu Roulements de roue Type à butée Force de démarrage
(daN)
Force de démarrage du pivotement
(daN)

23.93 €

1 6 jours 1010035.01~80.0080[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou rond636381817532Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical82-DisponibleS-28.6433.60

35.34 €

1 6 jours 1010080.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond636381817532Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical82-DisponibleS-211.5236.00

57.84 €

1 Disponible 10 jours 10144140.01~220.00180PhénolRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)959510032Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical9770-70, 71-71, 72-72, 73-73NAS-37.5627.00

35.73 €

1 6 jours 1014480.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long70(73)70(73)959510032Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical10270-70, 71-71, 72-72, 73-73DisponibleS-210.8050.40

49.47 €

1 6 jours 10144140.01~220.00170[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long70(73)70(73)959510032Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical9770-70, 71-71, 72-72, 73-73DisponibleS-312.2451.00

123.09 €

1 8 jours 10177220.01~320.00270[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou long79(82)79(82)10510513042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical11879-79, 80-80, 81-81, 82-82DisponibleS-38.1040.50

53.94 €

1 6 jours 10177140.01~220.00180[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long79(82)79(82)10510513038Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical12179-79, 80-80, 81-81, 82-82DisponibleS-210.8072.90

73.90 €

1 6 jours 10177220.01~320.00260[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long79(82)79(82)10510513038Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical11879-79, 80-80, 81-81, 82-82DisponibleS-315.6062.40

134.89 €

1 8 jours 10198220.01~320.00300[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou long87(93)87(93)12012015044Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93DisponibleS-39.0045.00

104.51 €

1 6 jours 10198220.01~320.00300[Autres] Plastique renforcé résistant à la chaleurRésistance à l'huileTrou long87(93)87(93)12012015042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93DisponibleS-39.0045.00

60.44 €

1 6 jours 10198140.01~220.00200[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNATrou long87(93)87(93)12012015042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical12687-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93DisponibleS-212.0081.00

85.26 €

1 6 jours 10198140.01~220.00160[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long87(93)87(93)12012015038Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93DisponibleS-314.2043.20

81.05 €

1 6 jours 10198220.01~320.00300[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long87(93)87(93)12012015042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical12487-87, 88-88, 89-89, 90-90, 91-91, 92-92, 93-93DisponibleS-318.0072.00

156.96 €

1 Disponible 8 jours 10250320.01~485.00400[Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomèreRésistance à l'huileTrou long105(115)105(115)14014020045Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical173105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115DisponibleS-312.0060.00

119.95 €

1 6 jours 10250320.01~485.00370[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou long105(115)105(115)14014020042Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical173105 -105, 106 -106, 107 -107, 108 -108, 109 -109, 110 -110, 111 -111, 112 -112, 113 -113, 114 -114, 115 -115DisponibleS-322.2077.70

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique