Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STC-125CBCSW-4 |
STC-125CNCSW-4 |
STC-150CBCSW-4 |
STC-150NBSW-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.09 € | 1 | 11 jours | 10 | 165 | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 125 | 38 | 118 | Disponible | ||
59.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 165 | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 125 | 38 | 118 | NA | |
76.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 190 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 150 | 40 | 122 | Disponible | ||
84.72 € | 1 | 8 jours | 10 | 190 | 160 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | 150 | 35 | 122 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 | Butée | Avec double frein (rotation + braquage) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 75(80) |
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 75(80) | Longueur de la plaque L(mm) | 102 | Largeur de la plaque W(mm) | 102 |
Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical | Catégorie de charge | Charge moyenne | Combinaison de pas de trou fendu | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 |
Type à butée | SW-4 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles