Roulettes industrielles pivotantes, série STC avec butée (S-4)

Roulettes industrielles pivotantes, série STC avec butée (S-4)
  • Remise sur volume
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops the wheel from swiveling.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
STC-125CBCS-4
STC-150CBCS-4
STC-150CNCS-4
STC-150NBS-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

64.83 €

1 Disponible 11 jours 10165150[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA12538101Disponible

72.19 €

1 8 jours 10190160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA15040118Disponible

68.30 €

1 8 jours 10190160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA15040118NA

77.61 €

1 8 jours 10190160[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile15035118Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée Avec frein de pivotement
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 75(80)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(80) Longueur de la plaque L(mm) 102 Largeur de la plaque W(mm) 102
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical Catégorie de charge Charge moyenne Combinaison de pas de trou fendu 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80
Type à butée S-4

Assistance technique