Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Combinaison de pas de trou fendu | Roulements de roue | Présence d'une butée | Type à butée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € 2.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 21 | 58 | - | NA | Disponible | S-1 | |
6.29 € | 100 | 10 jours | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 60 | [Nylon] Nylon, blanc | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 58 | - | NA | Disponible | S-1 | ||
8.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 65 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Trou rond | 46 | 35 | 59 | 47 | 50 | 20 | 58 | - | NA | - | S-1 | ||
8.20 € 4.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 74 | - | NA | Disponible | S-1 | |
9.59 € | 50 | 10 jours | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon, blanc | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | 74 | - | NA | Disponible | S-1 | ||
12.92 € | 40 | 10 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 74 | - | NA | Disponible | S-1 | ||
10.60 € 4.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Nylon] Nylon, blanc | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 74 | - | NA | Disponible | S-1 | |
19.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Uréthane] Uréthane | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | 79 | - | Disponible | - | S-2 | ||
18.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | Trou rond | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 27 | 79 | - | NA | - | S-2 | ||
43.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, blanc | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 29 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponible | - | S-2 | ||
27.53 € | 15 | 10 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, blanc | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | Disponible | S-2 | ||
54.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | Phénol | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | - | S-2 | ||
42.31 € | 1 | 94 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Élastomère | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponible | - | S-2 | ||
24.52 € 12.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | NA | - | S-2 | |
22.63 € 10.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou long | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | 98 | 68-68, 69-69, 70-70, 71-71 | Disponible | Disponible | S-2 | |
28.01 € 14.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponible | Disponible | S-2 | |
43.36 € | 8 | 10 jours | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, blanc | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 38 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponible | Disponible | S-2 | ||
55.26 € | 1 | 6 jours | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 125 | 32 | 118 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponible | - | S-2 | ||
33.39 € 16.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponible | Disponible | S-2 | |
42.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 40 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | NA | - | S-2 | ||
49.55 € | 6 | 10 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon, blanc | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 35 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponible | Disponible | S-2 | ||
62.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Trou long | 75(80) | 75(80) | 102 | 102 | 150 | 32 | 122 | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Disponible | - | S-2 |
Loading...
Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge moyenne |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Combinaison de pas de trou fendu
Roulements de roue
Présence d'une butée
Type à butée
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles