Roulettes industrielles pivotantes, série SSC

Roulettes industrielles pivotantes, série SSC
  • En promotion
  • Remise sur volume
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SSC-65EM-M16
SSC-75EM-M16
SSC-100NB-M20
SSC-100VN-M20
SSC-125CBC-M20
SSC-125CNC-M20
SSC-125NBN-M20
SSC-150CBC-M20
SSC-150CNC-M20
SSC-150NB-M20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

8.87 €

4.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

108935.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M16] M16XP2.06525Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical60NA

13.24 €

1 6 jours 109735.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M16] M16XP2.07525Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical65NA

41.04 €

1 8 jours 1013480.01~140.00120[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M20] M20XP2.510029Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical82Disponible

24.29 €

1 6 jours 1013480.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M20] M20XP2.510032Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical82NA

52.65 €

1 Disponible 8 jours 10168140.01~220.00150[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M20] M20XP2.512538Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical103Disponible

47.63 €

1 8 jours 10168140.01~220.00150[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M20] M20XP2.512538Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical103NA

55.28 €

1 9 jours 10168140.01~220.00150[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M20] M20XP2.512535Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical103Disponible

48.54 €

25.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10194140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M20] M20XP2.515040Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical118Disponible

55.68 €

1 8 jours 10194140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M20] M20XP2.515040Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical118NA

60.01 €

1 8 jours 10194140.01~220.00160[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M20] M20XP2.515035Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical118Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée NA Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique