Roulettes industrielles, série SKC sur support

Roulettes industrielles, série SKC sur support
  • En promotion
  • Remise sur volume
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKC-25EM
SKC-25NM
SKC-32EM
SKC-32NM
SKC-38EM
SKC-38NM
SKC-50EM
SKC-50NM
SKC-50TP
SKC-65EM
SKC-65NM
SKC-75EM
SKC-75EMB
SKC-75NM
SKC-75NRC
SKC-75NTB
SKC-75TP
SKC-100NB
SKC-100NH
SKC-100PH
SKC-100TR
SKC-100VN
SKC-100VS
SKC-125CBC
SKC-125CNC
SKC-125NBN
SKC-125NRB
SKC-125PB
SKC-150CBC
SKC-150CNC
SKC-150NB
SKC-150NRB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Roulements de roue

1.90 €

1 Disponible 6 jours 1035-~35.008[Autres] Caoutchouc TPTrous ronds (deux trous)29-37192513Charge légèreNA

1.73 €

960 Disponible 10 jours 1035-~35.0010[Nylon] Nylon, blancTrous ronds (deux trous)29-37192513Charge légèreNA

2.26 €

1 Disponible 6 jours 1042-~35.0012[Autres] Caoutchouc TPTrous ronds (deux trous)29-37193214Charge légèreNA

1.78 €

1.21 €

1 Jour même

Stock

1042-~35.0018[Nylon] Nylon, blancTrous ronds (deux trous)29-37193214Charge légèreNA

2.69 €

300 10 jours 1050-~35.0020[Autres] Caoutchouc TPTrou rond361546253818Charge légèreNA

2.66 €

300 10 jours 1050-~35.0028[Nylon] Nylon, blancTrou rond361546253818Charge légèreNA

4.81 €

100 10 jours 1065-35.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou rond452558445021Charge moyenneNA

4.42 €

1 6 jours 1065-35.01~80.0060[Nylon] Nylon, blancTrou rond452558445020Charge moyenneNA

5.35 €

1 8 jours 1065-35.01~80.0050ÉlastomèreTrou rond452558445020Charge moyenneNA

4.75 €

2.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

1085-35.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou rond552870526525Charge moyenneNA

5.35 €

70 10 jours 1085-35.01~80.0070[Nylon] Nylon, blancTrou rond552870526525Charge moyenneNA

8.10 €

3.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

1093-35.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou rond552870527525Charge moyenneNA

14.92 €

1 Disponible 8 jours 1093-35.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou rond552870527525Charge moyenneDisponible

8.67 €

50 10 jours 1093-35.01~80.0080[Nylon] Nylon, blancTrou rond552870527525Charge moyenneNA

14.92 €

1 8 jours 1093Léger bruit35.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisTrou rond552870527525Charge moyenneDisponible

13.99 €

1 38 jours 1093-35.01~80.0080[Uréthane] UréthaneTrou rond552870527525Charge moyenneDisponible

11.58 €

1 Disponible 8 jours 1093-35.01~80.0050ÉlastomèreTrou rond552870527527Charge moyenneNA

30.14 €

1 Disponible 6 jours 10130-80.01~140.00120[Nylon] Nylon, blancTrou long80(90)45(50)1107010029Charge moyenneDisponible

18.66 €

15 6 jours 10130-80.01~140.00120[Nylon] Nylon, blancTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneNA

38.56 €

1 Disponible 8 jours 10130-80.01~140.00120PhénolTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneNA

22.39 €

12.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10130-80.01~140.00100ÉlastomèreTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneDisponible

19.90 €

1 6 jours 10130-80.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneNA

15.56 €

7.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10130-80.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long80(90)45(50)1107010032Charge moyenneDisponible

21.52 €

9.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10165-140.01~220.00150[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long100(112)53(56)1408012538Charge moyenneDisponible

29.15 €

1 6 jours 10165-140.01~220.00150[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long100(112)53(56)1408012538Charge moyenneNA

33.54 €

10 10 jours 10165-140.01~220.00150[Nylon] Nylon, blancTrou long100(112)53(56)1408012538Charge moyenneDisponible

39.20 €

1 Disponible 10 jours 10165-140.01~220.00150[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long100(112)53(56)1408012532Charge moyenneDisponible

25.51 €

1 8 jours 10165Léger bruit80.01~140.00110ÉlastomèreTrou long100(112)53(56)1408012527Charge moyenneDisponible

32.84 €

8 10 jours 10190-140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long100(112)53(56)1408015040Charge moyenneDisponible

34.33 €

1 6 jours 10190-140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long100(112)53(56)1408015040Charge moyenneNA

39.99 €

1 6 jours 10190-140.01~220.00160[Nylon] Nylon, blancTrou long100(112)53(56)1408015035Charge moyenneDisponible

48.29 €

1 8 jours 10190-140.01~220.00160[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucTrou long100(112)53(56)1408015032Charge moyenneDisponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier

Assistance technique