Roulettes industrielles, série SKC-T sur support (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes industrielles, série SKC-T sur support
  • Remise sur volume
A fixed caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The SKC-T type and STC type can be used together since their mounting heights are the same; (with B) is a wheel with bearing.
· The SKC-T type and STC type (swivel type) have the same mounting pitch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKC-T-125CBC
SKC-T-125CNC
SKC-T-125NBN
SKC-T-125NRB
SKC-T-150CBC
SKC-T-150CNC
SKC-T-150NB
SKC-T-150NRB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Roulements de roue

42.02 €

1 8 jours 10165150[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc12532Disponible

34.97 €

1 6 jours 10165150[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc12538NA

47.09 €

1 Disponible 8 jours 10165150[Nylon] Nylon, blanc12538Disponible

42.02 €

1 8 jours 10165150[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc12532Disponible

49.24 €

1 8 jours 10190160[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc15040Disponible

44.49 €

1 8 jours 10190160[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc15040NA

56.07 €

1 Disponible 8 jours 10190160[Nylon] Nylon, blanc15035Disponible

49.24 €

1 6 jours 10190160[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc15032Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de charge(daN) 140.01~220.00 Butée NA Matériau du raccord Acier
Type à trou de montage Trou long Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 75(80) Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 75(80)
Longueur de la plaque L(mm) 114 Largeur de la plaque W(mm) 102 Catégorie de charge Charge moyenne
Combinaison de pas de trou fendu 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

Assistance technique