Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TH-50NHS-2 |
TH-50VHS-2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 65 | [Nylon] Nylon, noir | Résistance à l'huile | |
12.40 € | 1 | 6 jours | 10 | 55 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Hauteur de montage H(mm) | 72 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Avec butée de rotation | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 54 | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 34 | Longueur de la plaque L(mm) | 70 |
Largeur de la plaque W(mm) | 50 | Diam. de roue D(Ø) | 50 | Largeur de roue B(mm) | 25 |
Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Rayon de pivotement(mm) | 74 | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Roulements de roue | NA | Type à butée | S-2 |
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles