Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TH-50NH |
TH-50VH |
TH-65HG |
TH-65NH |
TH-75VH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 72 | 35.01~80.00 | 65 | [Nylon] Nylon, noir | Résistance à l'huile | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | 52 | |
8.96 € | 1 | 6 jours | 10 | 72 | 35.01~80.00 | 55 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 54 | 34 | 70 | 50 | 50 | 25 | 52 | ||
20.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 89 | 80.01~140.00 | 90 | [Nylon] Nylon renforcé·Noir | Résistance à l'huile | 74 | 50 | 91 | 69 | 63 | 29 | 63 | |
14.12 € 7.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 89 | 80.01~140.00 | 90 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | 74 | 50 | 91 | 69 | 63 | 29 | 63 | |
16.48 € | 1 | 11 jours | 10 | 105 | 35.01~80.00 | 80 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | 74 | 50 | 91 | 69 | 75 | 30 | 68 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type à trou de montage | Trou rond | Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Roulements de roue | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles