Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SMO avec butée

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SMO avec butée
  • Remise sur volume
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops the swiveling and rotation of the wheel simultaneously.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMO-75MMW-5-M16
SMO-75MMW-5-UNF1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de filetage

37.39 €

1 6 jours 10[M16] M16XP2.0

34.22 €

1 11 jours 10[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 105 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Avec double frein (rotation + braquage) Charge admissible(daN) 55 Matériau de la roue Caoutchouc, gris
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Diam. de roue D(Ø) 75
Largeur de roue B(mm) 20 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Rayon de pivotement(mm) 103
Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue NA Type à butée W-5

Assistance technique