Roulettes pour utilisation générale, série SH, pivotantes avec butée

Roulettes pour utilisation générale, série SH, pivotantes avec butée
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SH-50NHS-2-UNF1/2
SH-50VHS-2-UNF1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues

13.37 €

1 8 jours 1065[Nylon] Nylon, noirRésistance à l'huile

13.37 €

1 8 jours 1055[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Hauteur de montage H(mm) 74 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier Diam. de filetage Filetage de vis UNF1/2×20
Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue B(mm) 25 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine
Rayon de pivotement(mm) 74 Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue NA
Type à butée S-2

Assistance technique