Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SEL avec butée

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SEL avec butée
  • En promotion
  • Remise sur volume
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

[Features]
· The S-1 and S-2 are stoppers that stop the rotation of the wheel.
· The hardware is bright chromate plated.
· The only screw dimensions of SEL100TB/SEL100TBS-2 are M12 × P 1.75. (with B) is a wheel with bearing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEL-65NLS-1-M12
SEL-65NLS-1-UNF1/2
SEL-65RLS-1-M12
SEL-65RLS-1-UNF1/2
SEL-65TPS-1-UNF1/2
SEL-75NTCS-2-M12
SEL-75NTCS-2-UNF1/2
SEL-75RLS-1-M12
SEL-75TPS-1-M12
SEL-100NMS-2-M12
SEL-100NMS-2-UNF1/2
SEL-100RLS-2-M12
SEL-100RLS-2-UNF1/2
SEL-100TPS-2-M12
SEL-100TPS-2-UNF1/2
SEL-100UMS-2-M12
SEL-100UMS-2-UNF1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue Type à butée

12.14 €

1 Disponible 8 jours 108435.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M12(P1.75)] M12×P1.756520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine70NAS-1

9.76 €

1 8 jours 108435.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×206520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine70NAS-1

9.35 €

1 6 jours 1084~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M12(P1.75)] M12×P1.756520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine70NAS-1

13.21 €

1 Disponible 8 jours 1084~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×206520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine70NAS-1

11.11 €

1 11 jours 108435.01~80.0040ÉlastomèreNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×206521Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine70NAS-1

15.05 €

1 6 jours 109635.01~80.0040ÉlastomèreNA[M12(P1.75)] M12×P1.757520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine80DisponibleS-2

15.42 €

1 Disponible 8 jours 109635.01~80.0040ÉlastomèreNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×207520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine80DisponibleS-2

9.71 €

1 6 jours 109635.01~80.0040[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M12(P1.75)] M12×P1.757520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine71NAS-1

8.85 €

5.04 €

1 Jour même

Stock

109635.01~80.0040ÉlastomèreNA[M12(P1.75)] M12×P1.757520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine71NAS-1

22.58 €

1 Disponible 8 jours 1012635.01~80.0060[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[M12(P1.75)] M12×P1.7510025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NAS-2

17.82 €

1 8 jours 1012635.01~80.0060[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×2010025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NAS-2

16.95 €

1 6 jours 1012635.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M12(P1.75)] M12×P1.7510025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NAS-2

23.19 €

1 8 jours 1012635.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×2010025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NAS-2

23.19 €

1 6 jours 1012635.01~80.0060ÉlastomèreNA[M12(P1.75)] M12×P1.7510027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NAS-2

18.43 €

1 8 jours 1012635.01~80.0060ÉlastomèreNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×2010027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NAS-2

27.08 €

1 6 jours 1012635.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile[M12(P1.75)] M12×P1.7510025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NAS-2

22.32 €

1 Disponible 8 jours 1012635.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×2010025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical89NAS-2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère

Assistance technique