Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SEL

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série SEL
  • En promotion
  • Remise sur volume
A swivel caster. An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEL-65NL-UNF1/2
SEL-65RL-M12
SEL-65RL-UNF1/2
SEL-65RLB-UNF1/2
SEL-65TP-M12
SEL-65TP-UNF1/2
SEL-75NTC-M12
SEL-75NTC-UNF1/2
SEL-75RL-M12
SEL-75TP-M12
SEL-100NM-UNF1/2
SEL-100RL-M12
SEL-100RL-UNF1/2
SEL-100TP-M12
SEL-100TP-UNF1/2
SEL-100UM-M12
SEL-100UM-UNF1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Roulements de roue

6.44 €

1 8 jours 108435.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×206520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine59NA

7.58 €

1 6 jours 1084~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M12(P1.75)] M12×P1.756520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine59NA

9.38 €

1 Disponible 11 jours 1084~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×206520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine59NA

10.40 €

1 8 jours 1084~35.0035[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×206520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine59Disponible

10.08 €

1 6 jours 108435.01~80.0040ÉlastomèreNA[M12(P1.75)] M12×P1.756521Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine59NA

7.22 €

1 8 jours 108435.01~80.0040ÉlastomèreNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×206521Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine59NA

13.54 €

1 6 jours 109635.01~80.0040ÉlastomèreNA[M12(P1.75)] M12×P1.757520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine68Disponible

11.95 €

1 Disponible 11 jours 109635.01~80.0040ÉlastomèreNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×207520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine68Disponible

7.17 €

3.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

109635.01~80.0040[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M12(P1.75)] M12×P1.757520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine68NA

11.24 €

1 6 jours 109635.01~80.0040ÉlastomèreNA[M12(P1.75)] M12×P1.757520Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine68NA

14.83 €

1 8 jours 1012635.01~80.0060[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×2010025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical86NA

11.99 €

5.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012635.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[M12(P1.75)] M12×P1.7510025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical86NA

19.39 €

1 11 jours 1012635.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×2010025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical86NA

19.39 €

1 11 jours 1012635.01~80.0060ÉlastomèreNA[M12(P1.75)] M12×P1.7510027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical86NA

15.42 €

1 11 jours 1012635.01~80.0060ÉlastomèreNA[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×2010027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical86NA

23.36 €

1 6 jours 1012635.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile[M12(P1.75)] M12×P1.7510025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical86NA

17.30 €

1 41 jours 1012635.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile[UNF1/2] Filetage de vis UNF1/2×2010025Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical86NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée NA Matériau du raccord Acier
Catégorie de charge Charge légère

Assistance technique