Roulettes pour utilisation générales, série KH sur support

Roulettes pour utilisation générales, série KH sur support
A fixed caster.

[Features]
· The hardware is bright chromate plated.
· The KH type and TH type can be used together since their mounting heights are the same.
· The wheel of the VH100 mm is made of aluminum

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH-50NH
KH-50VH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues

6.10 €

1 8 jours 1065[Nylon] Nylon, noirRésistance à l'huile

6.10 €

1 8 jours 1055[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Hauteur de montage H(mm) 72 Plage de charge(daN) 35.01~80.00
Butée NA Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 54 Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 28 Longueur de la plaque L(mm) 68
Largeur de la plaque W(mm) 51 Diam. de roue D(Ø) 50 Largeur de roue B(mm) 25
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue NA

Assistance technique