Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série GEL (GEL-65RL)

Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série GEL GEL-65RL
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: GEL-65RL

Marque: NANSIN

Prix: 12.71

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 85 mm

Plage de charge: ~35.00 daN

Charge admissible: 35 daN

Matériau de la roue: [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc

Diam. de roue D: 65 Ø


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

GEL-65RL

Référence pièce
GEL-65RL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

12.71 €

1 6 jours 1085~35.0035[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc652059

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Diam. de l'arbre T(Ø) 22 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine
Catégorie de charge Charge légère Roulements de roue NA

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes pour utilisation générale, série GEL, le numéro d'article est le suivant: GEL-65RL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GEL-65RL.

Variantes de ce produit

Référence pièce
GEL-65TP
GEL-75RL
GEL-75TP
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

10.57 €

1 8 jours 108535.01~80.0040Élastomère652159

14.80 €

1 6 jours 109735.01~80.0040[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc752068

13.49 €

1 Disponible 6 jours 109735.01~80.0040Élastomère752068

Assistance technique