Référence fabricant: GDS-130B-70-SF
Marque: NANSIN
Prix: 335.48 €
Délai de livraison: 10 jours
Hauteur de montage H: 198 mm
Plage de charge: 80.01~140.00 daN
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1: 70 mm
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1: 70 mm
Longueur de la plaque L: 95 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GDS-130B-70-SF
Référence pièce
|
---|
GDS-130B-70-SF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.48 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 198 | 80.01~140.00 | 70 | 70 | 95 | 95 | 130 | 40 | 177 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Avec amortisseur | Butée | Avec butée de rotation | Matériau de la roue | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile | Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou rond |
Application | Installations d'usine | Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulements de roue | Disponible |
Type à butée | - |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes anti-chocs Foot Master avec butée, le numéro d'article est le suivant: GDS-130B-70-SF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GDS-130B-70-SF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GDS-100B-70-SF |
GDS-200B-75-SF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Rayon de pivotement (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | ~35.00 | 58 | 58 | 73 | 73 | 100 | 30 | 146 | ||
349.47 € | 1 | 8 jours | 10 | 235 | 140.01~220.00 | 70 | 70 | 95 | 95 | 200 | 40 | 214 |