Roulettes design pivotantes, série UTW

Roulettes design pivotantes, série UTW
  • Remise sur volume
A swivel caster.

[Features]
· The main body color of 75 mm to 125 mm products is ivory.
· The small caster receiver can be used for the 40 mm, and the large caster receiver can be used for the 50 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UTW-40B-M8
UTW-40B-UNC5/16
UTW-40P
UTW-50B
UTW-75B-PU
UTW-75P-PU
UTW-100B-PU
UTW-100P-PU
UTW-125B-PU
UTW-125P-PU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de filetage Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge

3.17 €

1 Disponible 6 jours 1045~35.0030[Nylon] Nylon, noirNA-----[M8] M8 x 1.25393943Charge légère

3.17 €

1 8 jours 1045~35.0030[Nylon] Nylon, noirNA-----[UNC5/16] Filetage de vis UNC5/16X18393943Charge légère

3.17 €

1 8 jours 1050~35.0030[Nylon] Nylon, noirNATrou rond25.425.43838-393943Charge légère

5.90 €

1 8 jours 105635.01~80.0050[Nylon] Nylon, noirNA-----[UNF3/8] Filetage de vis UNF3/8X16504548Charge légère

19.62 €

1 8 jours 108335.01~80.0075[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile-----[M12(P1.75)] M12×P1.75736267Charge moyenne

21.80 €

1 Disponible 8 jours 108935.01~80.0075[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond51416555-736267Charge moyenne

28.79 €

1 8 jours 1011035.01~80.0080[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile-----[M12(P1.75)] M12×P1.751007493Charge moyenne

28.79 €

1 8 jours 1011735.01~80.0080[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond51416555-1007493Charge moyenne

39.93 €

1 8 jours 1013835.01~80.0080[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile-----[M12(P1.75)] M12×P1.7512587123Charge moyenne

39.93 €

1 8 jours 1014535.01~80.0080[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huileTrou rond51416555-12587123Charge moyenne

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Butée NA Matériau du raccord Résine
Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine Roulements de roue NA

Assistance technique