Roulettes design pivotantes, série TS avec butée

Roulettes design pivotantes, série TS avec butée
A caster with a swivel stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TS-60SP-M8

Référence pièce
TS-60SP-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

20.29 €

1 15 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Résine / Doubles roues Hauteur de montage H(mm) 66 Plage de charge(daN) 80.01~140.00
Butée Avec butée de rotation Charge admissible(daN) 100 Matériau de la roue Nylon, noir
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Résine Diam. de filetage M8 x 1.25
Diam. de roue D(Ø) 60 Largeur de roue B(mm) 48 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine
Rayon de pivotement(mm) 57 Catégorie de charge Charge moyenne Roulements de roue NA
Type à butée SP

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes design pivotantes, série TS avec butée, le numéro d'article est le suivant: TS-60SP-M8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS-60SP-M8.

Assistance technique