Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-TEL (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-TEL
  • Remise sur volume
[Features]
· A stainless steel-made swivel caster.
· An industry standard that is highly compatible regardless of the manufacturer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-TEL-65NL
SU-TEL-65RL
SU-TEL-65TP
SU-TEL-75NL
SU-TEL-75RL
SU-TEL-100NM
SU-TEL-100RL
SU-TEL-100TP
SU-TEL-100UM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

18.10 €

1 8 jours 108035.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile56287042652060

20.62 €

1 Disponible 8 jours 1080~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA56287042652060

16.50 €

1 8 jours 108035.01~80.0040ÉlastomèreNA56287042652160

21.60 €

1 10 jours 109235.01~80.0050[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile56287042752070

20.14 €

1 66 jours 109235.01~80.0040[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA56287042752070

41.88 €

1 6 jours 1012235.01~80.0060[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile8240100581002587

42.42 €

1 Disponible 6 jours 1012235.01~80.0050[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA8240100581002587

32.84 €

1 8 jours 1012235.01~80.0060ÉlastomèreNA8240100581002787

46.36 €

1 Disponible 8 jours 1012235.01~80.0060[Uréthane] UréthaneRésistance à l'huile8240100581002587

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable
Type à trou de montage Trou rond Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine Catégorie de charge Charge légère
Roulements de roue NA

Assistance technique