Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.48 € | 1 | 6 jours | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | NA | ||
19.59 € | 70 | 10 jours | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | NA | ||
13.93 € | 1 | 6 jours | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 70 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 25 | NA | ||
17.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 85 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | NA | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 65 | 27 | NA | |
17.07 € | 50 | 10 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | NA | ||
22.60 € | 50 | 10 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | NA | ||
16.87 € | 50 | 10 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 80 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | NA | ||
21.46 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 93 | 35.01~80.00 | 50 | Élastomère | NA | Trou rond | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 27 | NA | |
58.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 30 | Disponible | ||
61.84 € | 1 | 17 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 29 | Disponible | ||
46.39 € | 15 | 10 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | NA | ||
49.89 € | 15 | 10 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | NA | ||
50.84 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 130 | 80.01~140.00 | 100 | Élastomère | NA | Trou long | 80(90) | 45(50) | 110 | 70 | 100 | 32 | NA | |
84.00 € | 10 | 10 jours | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 30 | Disponible | ||
65.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | Trou long | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 35 | Disponible | ||
101.46 € | 1 | 11 jours | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 38 | Disponible | ||
66.34 € | 10 | 11 jours | 10 | 165 | 140.01~220.00 | 150 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 125 | 38 | NA | ||
94.12 € | 8 | 10 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 35 | Disponible | ||
127.54 € | 1 | 11 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou long | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 42 | Disponible | ||
74.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon, blanc | Résistance à l'huile | Trou long | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 35 | Disponible | ||
81.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 190 | 140.01~220.00 | 160 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 100(112) | 53(56) | 140 | 80 | 150 | 42 | NA | ||
170.18 € | 1 | 11 jours | 10 | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou rond | 112 | 63 | 152 | 100 | 200 | 42 | NA |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Application | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine / Levage vertical | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Roulements de roue
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles