Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-SEL, avec butée (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes pivotantes en acier inoxydable, série SU-SEL, avec butée
A swivel caster made of stainless steel that includes a stopper. Includes a stopper function that stops rotation of the wheel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-SEL-65NLS-2-M12
SU-SEL-65RLS-2-M12
SU-SEL-65TPS-2-M12
SU-SEL-75NLS-2-M12
SU-SEL-75RLS-2-M12
SU-SEL-75TPS-2-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Rayon de pivotement
(mm)

25.57 €

1 6 jours 108535.01~80.0040[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile652076

26.17 €

1 8 jours 1085~35.0035[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA652076

24.84 €

1 8 jours 108535.01~80.0040ÉlastomèreNA652176

27.50 €

1 8 jours 109735.01~80.0050[Nylon] Nylon, blancRésistance à l'huile752080

28.04 €

1 6 jours 109735.01~80.0040[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucNA752080

23.16 €

1 57 jours 109735.01~80.0050ÉlastomèreNA752080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à visser Butée Avec butée de rotation Matériau du raccord Acier inoxydable
Diam. de filetage M12×P1.75 Application Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Installations d'usine Catégorie de charge Charge légère
Roulements de roue NA Type à butée S-2

Assistance technique