Roulette pivotante fine silencieuse Silent Master

Roulette pivotante fine silencieuse Silent Master
  • En promotion
  • Remise sur volume
A swivel caster. Silent master casters move quietly and smoothly with an incredibly low levels of force.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GES-75NRC
GES-100NRC
GES-100TB
SES-75NRC
STLS-125PB
STLS-150NRB
STS-75NRC
STS-100TR
TES-100NRC
TES-100TB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1
(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1
(mm)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Diam. de filetage Diam. de l'arbre T
(Ø)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Catégorie de charge Combinaison de pas de trou fendu

21.29 €

1 8 jours 10Type à plaque universel9835.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisTrou rond-----227527Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine74Charge légère-

29.08 €

1 Disponible 8 jours 10Type à plaque universel12735.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisTrou rond-----2210027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine86Charge légère-

23.98 €

1 8 jours 10Type à plaque universel12735.01~80.0060ÉlastomèreTrou rond-----2210027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine86Charge légère-

19.37 €

1 Disponible 8 jours 10Type à visser9735.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, gris-----[M12(P1.75)] M12×P1.75-7527Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine74Charge légère-

26.18 €

13.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque universel16580.01~140.00110ÉlastomèreTrou long75(80)75(80)102102--12527Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical108Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

45.27 €

1 8 jours 10Type à plaque universel19080.01~140.00110[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisTrou long75(80)75(80)102102--15032Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Installations d'usine / Levage vertical120Charge moyenne75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80

23.02 €

1 6 jours 10Type à plaque universel9335.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisTrou rond55427058--7527Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine75Charge moyenne-

32.04 €

1 14 jours 10Type à plaque universel13680.01~140.00120ÉlastomèreTrou long68(71)68(71)9090--10032Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical88Charge moyenne68-68, 69-69, 70-70, 71-71

26.75 €

1 6 jours 10Type à plaque universel12235.01~80.0060[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc, grisTrou rond824010058--10027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical87Charge légère-

22.69 €

1 Disponible 8 jours 10Type à plaque universel12235.01~80.0060ÉlastomèreTrou rond824010058--10027Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Ameublement en acier / bois / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical87Charge légère-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Propriétés Léger bruit Butée NA Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Roulements de roue Disponible

Assistance technique