Crémaillère ronde avec poignée (ORK-SU)

Crémaillère ronde avec poignée (ORK-SU)
  • Remise sur volume
Material is SUS304 for excellent corrosion resistance.
As the shaft outer diameter is ground, the shaft diameter tolerance is h7, with good surface roughness of the shaft outer diameter, contributing to longer life of the sliding part compared with the cut processed part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ORK1SU3-1024
ORK50SU2-0815
ORK75SU2-0815
ORK80SU2-0815
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModule (M) / pas circulaire (P) Longueur L
(mm)
Longueur (nominale) Nombre de dents Diam. de la crémaillère D
(Ø)
Hauteur de la crémaillère H
(mm)

105.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

10130030076109

89.54 €

1 Disponible 6 jours 100.52002009587.5

91.05 €

1 8 jours 100.752002006387.25

92.36 €

1 8 jours 100.82002005987.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de dent Standard Forme Rack (forme ronde) Matériau Acier inoxydable
Traitement thermique NA Dent rectifiée NA Traitement de surface NA
Usinage de finition de l'extrémité NA Trou de montage NA Nombre de trous NA
Symbole de matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique