Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Nombre de dents | Config. de l'alésage d'arbre | Largeur de la dent B (mm) | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Tolérance de l'alésage de l'arbre | Vis | Logement de clavette (largeur × profondeur) | Produit avec avant-trous, produit fini | Longueur de moyeu lh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.18 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 | 20 | Trou rond | 5.7 | 6 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8.6 | ||
31.77 € 15.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1 | 20 | Trou rond+taraud | 5.7 | 6 | H8 | 2-M4 | NA | Produit fini | 8.6 | |
79.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 1 | 40 | Trou rond | 5.7 | 8 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 8 | ||
85.00 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 40 | Trou rond+taraud | 5.7 | 8 | H8 | 2-M5 | NA | Produit fini | 8 | ||
52.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 18 | Trou rond | 9.8 | 8 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 12.5 | |
108.92 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 10 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 10 | ||
117.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 11 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 10 | |
117.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 12 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 10 | |
117.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 13 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 10 | |
117.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 14 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 10 | |
117.90 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond | 9.8 | 15 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 10 | |
125.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Logement de clavette + taraud | 9.8 | 11 | H7 | - | - | Produit fini | 10 | |
125.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Logement de clavette + taraud | 9.8 | 12 | H7 | - | - | Produit fini | 10 | |
125.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Logement de clavette + taraud | 9.8 | 13 | H7 | - | - | Produit fini | 10 | |
125.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Logement de clavette + taraud | 9.8 | 14 | H7 | - | - | Produit fini | 10 | |
125.05 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Logement de clavette + taraud | 9.8 | 15 | H7 | - | - | Produit fini | 10 | |
121.01 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond+taraud | 9.8 | 11 | H7 | - | - | Produit fini | 10 | |
121.01 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond+taraud | 9.8 | 12 | H7 | - | - | Produit fini | 10 | |
121.01 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond+taraud | 9.8 | 13 | H7 | - | - | Produit fini | 10 | |
121.01 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond+taraud | 9.8 | 14 | H7 | - | - | Produit fini | 10 | |
121.01 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 1.5 | 36 | Trou rond+taraud | 9.8 | 15 | H7 | - | - | Produit fini | 10 | |
49.97 € 25.48 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | 18 | Trou rond | 12.6 | 10 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 15.12 | ||
95.94 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 | 36 | Trou rond | 12.6 | 12 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 13 | ||
102.22 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 36 | Trou rond | 12.6 | 13 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 13 | |
102.22 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 36 | Trou rond | 12.6 | 14 | H7 | - | - | Produit avec avant-trous | 13 | |
107.21 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 36 | Logement de clavette + taraud | 12.6 | 13 | H7 | - | - | Produit fini | 13 | |
107.21 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 36 | Logement de clavette + taraud | 12.6 | 14 | H7 | - | - | Produit fini | 13 | |
104.39 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 36 | Trou rond+taraud | 12.6 | 13 | H7 | - | - | Produit fini | 13 | |
104.39 € | 1 | Disponible | 14 jours | 10 | 2 | 36 | Trou rond+taraud | 12.6 | 14 | H7 | - | - | Produit fini | 13 | |
37.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 0.8 | 20 | Trou rond+taraud | 4.5 | 5 | H8 | 2-M3 | NA | Produit fini | 5.5 | |
56.32 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.8 | 40 | Trou rond | 4.5 | 6 | H8 | NA | NA | Produit avec avant-trous | 6 | ||
53.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.8 | 40 | Trou rond+taraud | 4.5 | 6 | H8 | 2-M4 | NA | Produit fini | 6 |
Loading...
Forme | Droit | Rapport de vitesse | 2 | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement thermique | NA | Dent rectifiée | NA | Traitement de surface | NA |
Précision(*Nouveau JIS) | Classe 4 | Matériaux (détails) | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Module
Nombre de dents
Config. de l'alésage d'arbre
Largeur de la dent B(mm)
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Tolérance de l'alésage de l'arbre
Vis
Logement de clavette (largeur × profondeur)
Produit avec avant-trous, produit fini
Longueur de moyeu lh
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles