Poulies dentées / T5 / poulie à rebord sélectionnable / configurable / matériau au choix / bruni, nickelé chimiquement

Poulies dentées / T5 / poulie à rebord sélectionnable / configurable / matériau au choix / bruni, nickelé chimiquement
  • Remise sur volume
Easy specification of shaft hole type/diameter. MISUMI can machine the shaft hole for the pulley of the Mitsuboshi belt without drawings for delivery.

(i)Remarque

  • Les images des produits représentent les produits collectivement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PT5-10-12C
PT5-10-12C-H-5
PT5-10-12C-H-7
PT5-10-12C-H-8
PT5-10-12C-P-5
PT5-10-12C-P-6
PT5-10-12C-P-7
PT5-10-12C-P-8
PT5-10-14C
PT5-10-14C-H-6
PT5-10-14C-H-7
PT5-10-14C-H-8
PT5-10-14C-H-9
PT5-10-14C-H-10
PT5-10-14C-N-10
PT5-10-14C-P-6
PT5-10-14C-P-7
PT5-10-14C-P-8
PT5-10-14C-P-9
PT5-10-14C-P-10
PT5-10-15C
PT5-10-15C-H-6
PT5-10-15C-H-7
PT5-10-15C-H-8
PT5-10-15C-H-9
PT5-10-15C-H-10
PT5-10-15C-H-11
PT5-10-15C-H-12
PT5-10-15C-H-13
PT5-10-15C-H-14
PT5-10-15C-N-10
PT5-10-15C-N-11
PT5-10-15C-N-12
PT5-10-15C-N-13
PT5-10-15C-N-14
PT5-10-15C-P-6
PT5-10-15C-P-7
PT5-10-15C-P-8
PT5-10-15C-P-9
PT5-10-15C-P-10
PT5-10-15C-P-11
PT5-10-15C-P-12
PT5-10-15C-P-13
PT5-10-15C-P-14
PT5-10-16B
PT5-10-16B-H-6
PT5-10-16B-H-7
PT5-10-16B-H-8
PT5-10-16B-H-9
PT5-10-16B-P-6
PT5-10-16B-P-7
PT5-10-16B-P-8
PT5-10-16B-P-9
PT5-10-18B-H-6
PT5-10-18B-H-7
PT5-10-18B-H-8
PT5-10-18B-H-9
PT5-10-18B-H-10
PT5-10-18B-N-10
PT5-10-18B-P-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents
(t)
Forme de poulie Matériau Diamètre extérieur D
(mm)
Logement de clavette Diamètre de l'alésage d'arbre d
(mm)

14.41 €

1 8 jours 1012C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance23--

23.50 €

1 15 jours -12C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance23H (trou rond)5

23.50 €

1 15 jours -12C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance23H (trou rond)7

23.50 €

1 15 jours -12C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance23H (trou rond)8

27.98 €

1 15 jours -12C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance23P (trou rond + taraud)5

27.98 €

1 15 jours -12C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance23P (trou rond + taraud)6

27.98 €

1 15 jours -12C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance23P (trou rond + taraud)7

27.98 €

1 15 jours -12C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance23P (trou rond + taraud)8

17.15 €

1 8 jours 1014C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26--

26.41 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26H (trou rond)6

26.41 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26H (trou rond)7

26.41 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26H (trou rond)8

26.41 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26H (trou rond)9

26.41 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26H (trou rond)10

34.70 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)10

30.89 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26P (trou rond + taraud)6

30.89 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26P (trou rond + taraud)7

30.89 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26P (trou rond + taraud)8

30.89 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26P (trou rond + taraud)9

30.89 €

1 15 jours -14C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance26P (trou rond + taraud)10

18.00 €

1 65 jours 1015C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28--

27.33 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)6

27.33 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)7

27.33 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)8

27.33 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)9

27.33 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)10

27.33 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)11

27.33 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)12

27.33 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)13

27.33 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)14

35.62 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)10

35.62 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)11

35.62 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)12

35.62 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)13

35.62 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)14

31.81 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)6

31.81 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)7

31.81 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)8

31.81 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)9

31.81 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)10

31.81 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)11

31.81 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)12

31.81 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)13

31.81 €

1 15 jours -15C[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)14

18.95 €

1 46 jours 1016B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28--

28.12 €

1 15 jours -16B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)6

28.12 €

1 15 jours -16B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)7

28.12 €

1 15 jours -16B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)8

28.12 €

1 15 jours -16B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28H (trou rond)9

32.60 €

1 15 jours -16B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)6

32.60 €

1 15 jours -16B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)7

32.60 €

1 15 jours -16B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)8

32.60 €

1 15 jours -16B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance28P (trou rond + taraud)9

28.42 €

1 65 jours -18B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance31H (trou rond)6

28.42 €

1 65 jours -18B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance31H (trou rond)7

28.42 €

1 65 jours -18B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance31H (trou rond)8

28.42 €

1 65 jours -18B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance31H (trou rond)9

28.42 €

1 65 jours -18B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance31H (trou rond)10

36.69 €

1 65 jours -18B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance31N (alésage avec logement de clavette + taraud selon nouvelle norme JIS)10

32.88 €

1 65 jours -18B[Aluminium] Alliage d'aluminium haute résistance31P (trou rond + taraud)6

Loading...

Informations de base

Type Poulie synchrone En forme de la courroie T5 Largeur de courroie utilisée (mm) 10
Traitement de surface N/A Poulie / galets tendeurs Poulie (sans roulement) Type de forme de la courroie Profil denté trapézoïdal, type métrique

Assistance technique