Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
N-6-6 |
N-9-9 |
N-10-10 |
N-11-11 |
N-12-12 |
N-14-14 |
N-15-15 |
N-16-16 |
N-17-17 |
N-18-18 |
N-19-19 |
N-20-20 |
N-22-22 |
N-24-24 |
N-25-25 |
N-30-30 |
N-35-35 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1 (Ø) | Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (Ø) | Couple admissible (N•m) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5,01 à 10,00 | 6 | 6 | 13 | 7.8 | 4.24×10-8 | |
31.33 € | 1 | 7 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 9 | 9 | 18.5 | 11.8 | 1.98×10-6 | ||
31.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 10 | 10 | 18.5 | 15.7 | 2.08×10-6 | ||
31.42 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 10,01 à 20,00 | 11 | 11 | 21 | 19.6 | 3.75×10-6 | |
36.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 12 | 12 | 21 | 37.3 | 3.75×10-6 | ||
36.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 14 | 14 | 24.6 | 41.2 | 7.50×10-6 | ||
36.54 € | 1 | 6 jours | 10 | 20,01 à 50,00 | 15 | 15 | 25 | 49 | 1.00×10-5 | ||
32.53 € 16.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50,01 à 100,00 | 16 | 16 | 26 | 54.9 | 1.45×10-5 | |
39.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 17 | 17 | 28.5 | 60.8 | 1.93×10-5 | ||
41.83 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 18 | 18 | 30 | 68.6 | 2.48×10-5 | |
43.93 € | 1 | 11 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 19 | 19 | 32 | 75.5 | 3.25×10-5 | ||
44.99 € | 1 | 6 jours | 10 | 50,01 à 100,00 | 20 | 20 | 32.5 | 88.2 | 3.50×10-5 | ||
45.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 22 | 22 | 35 | 103 | 5.00×10-5 | |
46.51 € | 1 | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 24 | 24 | 38.5 | 123 | 7.25×10-5 | ||
48.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 25 | 25 | 40 | 157 | 9.00×10-5 | ||
63.99 € | 1 | 7 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 30 | 30 | 45 | 177 | 8.75×10-5 | ||
65.02 € | 1 | 6 jours | 10 | 100–Moins de 500 | 35 | 35 | 51 | 206 | 1.55×10-4 |
Loading...
Application | Standard | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D1(Ø)
Diam. de trou d'arbre (déjà traité) D2(Ø)
Diam. extérieur A(Ø)
Couple admissible(N•m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles