Amortisseur rotatif / forme de bride / unidirectionnel / Série FYN-S1 / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / unidirectionnel / Série FYN-S1 / FUJI LATEX
This damper is a high-torque type metal (zinc die-cast) oscillating damper. In addition, even if the load changes, the same kind of movement is achieved due to the self-adjusting characteristics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYN-S1-L104
FYN-S1-R104
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSens du couple

39.87 €

1 13 jours 10Sens antihoraire

39.87 €

1 9 jours 10Sens des aiguilles d'une montre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 83 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Alliage de zinc Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 130
Méthode de montage Fixation à vis Couple utilisable max.(N▪m) 10

Assistance technique