Référence fabricant: SGKB75
Marque: SPACIO
Prix: 17.83 €
Délai de livraison: 6 jours
Hauteur de montage H: 101 mm
Plage de charge: 35.01~80.00 daN
Butée: NA
Charge admissible: 55 daN
Matériau de la roue: [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (gris)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SGKB75
Référence pièce
|
---|
SGKB75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.83 € | 1 | 6 jours | 101 | 35.01~80.00 | NA | 55 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (gris) | 75 | 27 |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diam. de l'arbre T(Ø) | 24 | Application | Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère de tuyau | Catégorie de charge | Charge légère |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes de structure en métal, modèle enfichable, le numéro d'article est le suivant: SGKB75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SGKB75.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GEL-65S |
GEL-75 |
GEL-75S |
SGKB75NU |
SGR-50 |
SGR-50S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.39 € | 1 | 6 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 35 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir) | 65 | 20 | ||
15.13 € | 1 | 6 jours | 97 | 35.01~80.00 | NA | 40 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir) | 75 | 20 | ||
16.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 97 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir) | 75 | 20 | |
18.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | 101 | 35.01~80.00 | NA | 50 | Uréthane | 75 | 26 | |
6.92 € | 1 | 6 jours | 67 | ~35.00 | NA | 35 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir) | 50 | 20 | ||
8.33 € | 1 | 6 jours | 67 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 35 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir) | 50 | 20 |