Tuyaux spéciaux colorés

Tuyaux spéciaux colorés
Made of molten zinc plated steel which helps protect against rust. Coated with brightly colored high-functioning plastic. User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, durability, and identifiability.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPC4020CB
SPC4020CR
SPC4020CY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

31.76 €

5 8 jours 10[Bleu roi] Bleu céruléen

31.76 €

5 8 jours 10[Rouge corail] Rouge corail

31.76 €

5 9 jours 10[Jaune] Jaune canari

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Antirouille Matériau du tuyau Acier D.E. du tuyau D(Ø) 27.5
Longueur(mm) 4020 Traitement de surface, revêtement Résine AAS Forme Droit
Épaisseur du tuyau t(mm) 0.7 Unité de commande(pièce) 5

Assistance technique