Tuyaux coulissants

Tuyaux coulissants
A pipe that is coated with high-functioning PE resin, giving it a low friction coefficient. The knurled surface also gives it excellent sliding properties. Also enables the user to keep costs down while moving the work pieces short distances, etc.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPP4020I

Référence pièce
SPP4020I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

39.81 €

5 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Faible friction Matériau du tuyau Acier D.E. du tuyau D(Ø) 27.5
Couleur Ivoire Longueur(mm) 4020 Traitement de surface, revêtement Résine PE haute performance
Forme Droit Épaisseur du tuyau t(mm) 0.7 Unité de commande(pièce) 5

Vous vous trouvez sur la page de Tuyaux coulissants, le numéro d'article est le suivant: SPP4020I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPP4020I.

Assistance technique