Référence fabricant: KA-250
Marque: KURASHIKI KAKO
Prix: 362.17 €
Délai de livraison: 10 jours
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.): 33000 N
Type de connexion: Deux extrémités filetées
Vis d'assemblage M: M24
Hauteur H: 80 mm
Constante du ressort: 8210 N/mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KA-250
Référence pièce
|
---|
KA-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Charge de support verticale (N) | Diamètre extérieur D1 (φ) | Forme extérieure A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362.17 € | 1 | 10 jours | 10 | 33000 | Deux extrémités filetées | M24 | 80 | 8210 | ~33000 | 250 | - |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Caractéristique d'utilisation | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Dureté(Shore A) | 60 | Types de caoutchouc antivibration | Forme ronde | Matériaux antivibrations | Caoutchouc naturel |
Couleur | Noir | Température ambiante d'utilisation(°C) | Jusqu'à 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc / filetage extérieur, trous traversants / Hs45 / KA / KURASHIKI KAKO, le numéro d'article est le suivant: KA-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KA-250.
Configurer
Propriétés de base
Forme extérieure A(mm)
Type
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.)(N)
Type de connexion
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Diamètre extérieur D1(φ)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KA-200 |
KA-300 |
KA-350A |
KA-400A |
KA-450A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Charge de support verticale (N) | Diamètre extérieur D1 (φ) | Forme extérieure A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.94 € | 1 | 10 jours | 10 | 20600 | Deux extrémités filetées | M24 | 75 | 4560 | ~20600 | 200 | - | ||
413.92 € | 1 | 10 jours | 10 | 46800 | Deux extrémités filetées | M24 | 80 | 12600 | ~46800 | 300 | - | ||
534.64 € | 1 | 10 jours | 10 | 56900 | Trou rond | - | 80 | 21700 | ~56900 | - | 350 | ||
655.40 € | 1 | 10 jours | 10 | 85300 | Trou rond | - | 80 | 34200 | ~85300 | - | 400 | ||
707.16 € | 1 | 10 jours | 10 | 115000 | Trou rond | - | 80 | 50200 | ~115000 | - | 450 |