Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KF-22 |
KF-30 |
KF-40 |
KF-50 |
KF-60 |
KF-80 |
KF-100 |
KF-100(70) |
KF-120 |
RF-22D |
RF-22S |
RF-30D |
RF-30S |
RF-40S |
RF-50D |
RF-50S |
RF-60D |
RF-60S |
RF-80D |
RF-80S |
RF-100D |
RF-100HD |
RF-100HS |
RF-100S |
RF-120D |
RF-120S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Diamètre extérieur D1 (φ) | Forme extérieure A (mm) | Forme extérieure B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 230 | - | 25 | 59 | 60 | 22 | - | - | |
3.77 € 2.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 430 | - | 21 | 140 | 60 | 30 | - | - | |
4.75 € | 1 | 10 jours | 10 | 860 | - | 25 | 240 | 60 | 40 | - | - | ||
9.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1100 | - | 23 | 510 | 60 | 50 | - | - | |
12.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2600 | - | 28 | 650 | 60 | 60 | - | - | |
18.88 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4800 | - | 40 | 810 | 60 | 80 | - | - | |
37.97 € | 1 | 10 jours | 10 | 7700 | - | 45 | 1180 | 60 | 100 | - | - | ||
38.39 € | 1 | 19 jours | 10 | 11500 | - | 45 | 1670 | 70 | 100 | - | - | ||
56.75 € | 1 | 10 jours | 10 | 25000 | - | 48 | 3500 | 70 | 120 | - | - | ||
5.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 230 | M8 | 24 | 29 | 60 | 22 | 22 | 32 | |
3.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 230 | M8 | 24 | 59 | 60 | 22 | 22 | 32 | |
6.32 € | 1 | 8 jours | 10 | 430 | M10 | 20 | 69 | 60 | 30 | 30 | 44 | ||
4.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 430 | M10 | 20 | 140 | 60 | 30 | 30 | 44 | |
6.54 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 860 | M12 | 24 | 240 | 60 | 40 | 40 | 55 | |
15.85 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1100 | M12 | 22 | 250 | 60 | 50 | 50 | 66 | |
9.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1100 | M12 | 22 | 510 | 60 | 50 | 50 | 66 | |
19.65 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2600 | M12 | 27 | 320 | 60 | 60 | 60 | 76 | |
12.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2600 | M12 | 27 | 650 | 60 | 60 | 60 | 76 | |
40.90 € | 1 | 10 jours | 10 | 4800 | M12 | 39 | 407 | 60 | 80 | 80 | 100 | ||
30.63 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 4800 | M12 | 39 | 810 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
71.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 7700 | M16 | 43 | 590 | 60 | 100 | 100 | 130 | ||
98.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 11500 | M16 | 45 | 830 | 70 | 100 | 100 | 130 | ||
58.61 € | 1 | 10 jours | 10 | 11500 | M16 | 45 | 1670 | 70 | 100 | 100 | 130 | ||
51.60 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 7700 | M16 | 43 | 1180 | 60 | 100 | 100 | 130 | |
114.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 25000 | M20 | 48 | 1750 | 70 | 120 | 120 | 150 | ||
105.03 € | 1 | 19 jours | 10 | 25000 | M20 | 48 | 3500 | 70 | 120 | 120 | 150 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Suspension | Caractéristique d'utilisation | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Trou rond | Types de caoutchouc antivibration | Type suspendu | Matériaux antivibrations | Caoutchouc naturel |
Couleur | Noir | Température ambiante d'utilisation(°C) | Jusqu'à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.)(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dureté(Shore A)
Diamètre extérieur D1(φ)
Forme extérieure A(mm)
Forme extérieure B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles