Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Caractéristique d'utilisation | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Matériaux antivibrations | Diamètre extérieur D1 (φ) | Forme extérieure A (mm) | Matériau du raccord compatible avec l'acier inoxydable | Température ambiante d'utilisation (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 21 | Standard | Deux extrémités filetées | M3 | 11 | 17 | 45 | Caoutchouc naturel | 8 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
2.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 34 | Standard | Deux extrémités filetées | M4 | 13 | 22 | 45 | Caoutchouc naturel | 10 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
2.51 € 1.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 78 | Standard | Deux extrémités filetées | M5 | 16 | 41 | 60 | Caoutchouc naturel | 12 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
2.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 47 | Standard | Deux extrémités filetées | M5 | 16 | 25 | 45 | Caoutchouc naturel | 12 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 78 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M5 | 16 | 41 | 60 | Chloroprène | 12 | - | NA | ~70 | |
4.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 78 | Standard | Deux extrémités filetées | M5 | 16 | 41 | 60 | Caoutchouc naturel | 12 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
2.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 130 | Standard | Deux extrémités filetées | M5 | 15 | 74 | 60 | Caoutchouc naturel | 15 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
2.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 78 | Standard | Deux extrémités filetées | M5 | 15 | 44 | 45 | Caoutchouc naturel | 15 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 130 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M5 | 15 | 74 | 60 | Chloroprène | 15 | - | NA | ~70 | |
5.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 130 | Standard | Deux extrémités filetées | M5 | 15 | 74 | 60 | Caoutchouc naturel | 15 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
2.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 160 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 15 | 130 | 60 | Caoutchouc naturel | 20 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
2.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 98 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 20 | 78 | 60 | Caoutchouc naturel | 20 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
3.49 € 1.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 59 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 20 | 47 | 45 | Caoutchouc naturel | 20 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
3.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 98 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M6 | 20 | 78 | 60 | Chloroprène | 20 | - | NA | ~70 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 98 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 20 | 78 | 60 | Caoutchouc naturel | 20 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
2.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 96 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 15 | 78 | 45 | Caoutchouc naturel | 20 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
3.71 € 1.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M6 | 15 | 130 | 60 | Chloroprène | 20 | - | NA | ~70 | |
7.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 160 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 15 | 130 | 60 | Caoutchouc naturel | 20 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
3.92 € 1.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 250 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 18 | 200 | 60 | Caoutchouc naturel | 25 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
4.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 27 | 93 | 60 | Caoutchouc naturel | 25 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
4.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 96 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 27 | 56 | 45 | Caoutchouc naturel | 25 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
4.50 € | 1 | 6 jours | 10 | 160 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M6 | 27 | 93 | 60 | Chloroprène | 25 | - | NA | ~70 | ||
9.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 160 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 27 | 93 | 60 | Caoutchouc naturel | 25 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
3.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 150 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 18 | 120 | 45 | Caoutchouc naturel | 25 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
4.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 250 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M6 | 18 | 200 | 60 | Chloroprène | 25 | - | NA | ~70 | |
8.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 250 | Standard | Deux extrémités filetées | M6 | 18 | 200 | 60 | Caoutchouc naturel | 25 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
3.92 € | 1 | 6 jours | 10 | 450 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 18 | 310 | 60 | Caoutchouc naturel | 30 | - | NA | Jusqu'à 50 | ||
4.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 300 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 26 | 140 | 60 | Caoutchouc naturel | 30 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
4.51 € 2.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 180 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 26 | 84 | 45 | Caoutchouc naturel | 30 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
4.89 € 2.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 300 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M8 | 26 | 140 | 60 | Chloroprène | 30 | - | NA | ~70 | |
9.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 300 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 26 | 140 | 60 | Caoutchouc naturel | 30 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
4.99 € 2.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 450 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M8 | 18 | 310 | 60 | Chloroprène | 30 | - | NA | ~70 | |
9.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 450 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 18 | 310 | 60 | Caoutchouc naturel | 30 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
5.12 € 2.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 490 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 26 | 240 | 60 | Caoutchouc naturel | 35 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
5.78 € 2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 370 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 35 | 150 | 60 | Caoutchouc naturel | 35 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
5.43 € | 1 | 10 jours | 10 | 220 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 35 | 90 | 45 | Caoutchouc naturel | 35 | - | NA | Jusqu'à 50 | ||
5.86 € 2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 370 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M8 | 35 | 150 | 60 | Chloroprène | 35 | - | NA | ~70 | |
12.68 € | 1 | 6 jours | 10 | 370 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 35 | 150 | 60 | Caoutchouc naturel | 35 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | ||
5.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 290 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 26 | 140 | 45 | Caoutchouc naturel | 35 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
5.34 € | 1 | 6 jours | 10 | 490 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M8 | 26 | 240 | 60 | Chloroprène | 35 | - | NA | ~70 | ||
11.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 490 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 26 | 240 | 60 | Caoutchouc naturel | 35 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
5.80 € 2.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 930 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 25 | 340 | 60 | Caoutchouc naturel | 40 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
6.62 € 3.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 540 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 33 | 220 | 60 | Caoutchouc naturel | 40 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
5.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 320 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 33 | 130 | 45 | Caoutchouc naturel | 40 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
14.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 540 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 33 | 220 | 60 | Caoutchouc naturel | 40 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
5.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 560 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 25 | 200 | 45 | Caoutchouc naturel | 40 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
6.61 € 3.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 930 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M8 | 25 | 340 | 60 | Chloroprène | 40 | - | NA | ~70 | |
13.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 930 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 25 | 340 | 60 | Caoutchouc naturel | 40 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
7.89 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 830 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 34 | 290 | 60 | Caoutchouc naturel | 45 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
7.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 650 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 45 | 170 | 60 | Caoutchouc naturel | 45 | - | NA | Jusqu'à 50 | ||
8.90 € 4.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1230 | Standard | Deux extrémités filetées | M10 | 27 | 610 | 60 | Caoutchouc naturel | 50 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
10.10 € 4.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 880 | Standard | Deux extrémités filetées | M10 | 40 | 270 | 60 | Caoutchouc naturel | 50 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
8.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 530 | Standard | Deux extrémités filetées | M10 | 40 | 160 | 45 | Caoutchouc naturel | 50 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
10.62 € 5.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 880 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M10 | 40 | 270 | 60 | Chloroprène | 50 | - | NA | ~70 | |
18.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 880 | Standard | Deux extrémités filetées | M10 | 40 | 270 | 60 | Caoutchouc naturel | 50 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
7.76 € 4.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 740 | Standard | Deux extrémités filetées | M10 | 27 | 370 | 45 | Caoutchouc naturel | 50 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
9.34 € 5.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1230 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M10 | 27 | 610 | 60 | Chloroprène | 50 | - | NA | ~70 | |
16.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1230 | Standard | Deux extrémités filetées | M10 | 27 | 610 | 60 | Caoutchouc naturel | 50 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
11.33 € 5.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1200 | Standard | Deux extrémités filetées | M10 | 40 | 350 | 60 | Caoutchouc naturel | 55 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
12.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1860 | Standard | Deux extrémités filetées | M12 | 30 | 780 | 60 | Caoutchouc naturel | 60 | - | NA | Jusqu'à 50 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Types de caoutchouc antivibration | Forme ronde |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.)(N)
Caractéristique d'utilisation
Type de connexion
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dureté(Shore A)
Matériaux antivibrations
Diamètre extérieur D1(φ)
Forme extérieure A(mm)
Matériau du raccord compatible avec l'acier inoxydable
Température ambiante d'utilisation(°C)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles