Série FL

Série FL
  • Remise sur volume
This damper is to increase the load in the stroke collision shock (G-value), and the standard product of the same size dimensions than our company and further deregulation is adjustable dampers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FL-1214H-C
FL-1214H-S
FL-1417H-C
FL-1417H-S
FL-1620H-C
FL-1620H-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Diamètre du filetage extérieur Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Coefficient de traînée maximal
(N)
Force de retour de la tige de piston (N)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute
(J / min)
Capuchon

59.96 €

1 Disponible 6 jours 1014M12125.49230115612.71298Disponible

56.27 €

1 Disponible 6 jours 1014M12125.48430115612.71298NA

78.59 €

1 Disponible 6 jours 1017M141414.711550264615.714176Disponible

74.88 €

1 Disponible 6 jours 1017M141414.710550264615.714176NA

83.57 €

1 Disponible 6 jours 1020M161617.614360264619.616235Disponible

79.82 €

1 9 jours 1020M161617.612860264619.616235NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type réglable Structure à orifice Multi-orifices
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Vitesse de collision maximale(m/s) 3
Vitesse de collision minimale(m/s) 0.3 Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) ±2.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique