Série FK grand modèle

Série FK grand modèle
Our standard large fixed dampers These dampers are available in wide range of shock absorbing properties and from to small thread outer diameter M4.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FK-2725H-S
FK-2725L-C
FK-2725L-S
FK-2725M-C
FK-2725M-S
FK-3035H-C
FK-3035H-S
FK-3035L-S
FK-3035M-C
FK-3035M-S
FK-3625AL-C
FK-3625AM-C
FK-3650L-C
FK-3650M-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Diamètre du filetage extérieur Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Vitesse de collision maximale
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Coefficient de traînée maximal
(N)
Force de retour de la tige de piston (N)
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Diamètre extérieur
(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute
(J / min)
Capuchon

94.37 €

1 11 jours 1025M2727793117.547637027.36027539NA

102.05 €

1 9 jours 1025M2727791137.5420637027.36027539Disponible

94.37 €

1 11 jours 1025M2727791117.5420637027.36027539NA

102.05 €

1 11 jours 1025M2727792137.5105637027.36027539Disponible

94.37 €

1 11 jours 1025M2727792117.5105637027.36027539NA

111.36 €

1 11 jours 1035M303019631901731470047.130301176Disponible

147.98 €

1 11 jours 1035M30301963171.51731470047.130301176NA

147.98 €

1 11 jours 1035M30301961171.515601470047.130301176NA

111.36 €

1 9 jours 1035M303019621903901470047.130301176Disponible

147.98 €

1 11 jours 1035M30301962171.53901470047.130301176NA

139.14 €

1 30 jours 1025M3636150115020002500010030361500Disponible

139.14 €

1 9 jours 1025M363620021508002500010030361500Disponible

127.38 €

1 23 jours 1050M3636392123831372111068.630362352Disponible

119.23 €

1 11 jours 1050M36363922218.57842111068.630362352NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type fixe Structure à orifice Multi-orifices
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Vitesse de collision minimale(m/s) 0.3
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 2.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique