Série FK moyen

Série FK moyen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Our standard medium size fixed dampers These dampers are available in wide range of shock absorbing properties and sizes from small thread outer diameter M4 to large M36.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FK-2016H-S
FK-2016L-C
FK-2016L-S
FK-2016M-S
FK-2022H-R
FK-2022H-S
FK-2022L-R
FK-2022L-S
FK-2022M-R
FK-2022M-S
FK-2050H-R
FK-2050L-R
FK-2050M-R
FK-2530H-C
FK-2530L-C
FK-2530M-C
FK-2530M-S
FK-2540H-C
FK-2540M-C
FK-2550H-R
FK-2550L-R
FK-2550M-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Diamètre du filetage extérieur Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Vitesse de collision maximale
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Coefficient de traînée maximal
(N)
Force de retour de la tige de piston (N)
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Diamètre extérieur
(Ø)
Degré de désalignement angulaire admissible
(deg)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute
(J / min)
Capuchon

64.52 €

1 Disponible 6 jours 1016M202029.439325352818.16020±2.5343NA

69.97 €

1 Disponible 6 jours 1016M202029.41110230352818.16020±2.5343Disponible

64.52 €

1 9 jours 1016M202029.4193230352818.16020±2.5343NA

64.52 €

1 9 jours 1016M202029.429360352818.16020±2.5343NA

91.61 €

1 Disponible 6 jours 1022M202044.13126.515392039.26020±2.5392Disponible

84.89 €

1 Disponible 6 jours 1022M202044.1311215392039.26020±2.5392NA

91.61 €

1 Disponible 6 jours 1022M202044.11126.573392039.26020±2.5392Disponible

84.89 €

1 14 jours 1022M202044.1111273392039.26020±2.5392NA

91.61 €

1 Disponible 6 jours 1022M202044.12126.530392039.26020±2.5392Disponible

84.89 €

1 11 jours 1022M202044.1211230392039.26020±2.5392NA

103.07 €

1 Disponible 25 jours 1050M2020983223.58490039.23020±1.0490Disponible

103.07 €

1 6 jours 1050M2020982223.530490039.23020±1.0490Disponible

103.07 €

1 6 jours 1050M2020983223.515490039.23020±1.0490Disponible

88.30 €

51.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030M252588.2315875637029.46025±2.5490Disponible

98.43 €

1 Disponible 6 jours 1030M252588.21158390637029.46025±2.5490Disponible

98.43 €

1 Disponible 6 jours 1030M252588.22158175637029.46025±2.5490Disponible

91.77 €

1 9 jours 1030M252588.22140175637029.46025±2.5490NA

113.46 €

1 9 jours 1040M25251173185.530637071.56025±2.5490Disponible

113.46 €

1 11 jours 1040M25251172185.5235637071.56025±2.5490Disponible

124.54 €

1 25 jours 1050M2525147322830637039.23025±1.0637Disponible

124.54 €

1 6 jours 1050M25251471.5228100637039.23025±1.0637Disponible

124.54 €

1 23 jours 1050M2525147222850637039.23025±1.0637Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type fixe Structure à orifice Multi-orifices
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Vitesse de collision minimale(m/s) 0.3
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique